1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องตัด ล้อ เพชร V (ชนิดแห้ง) / ไฟคัตเตอร์ V (ชนิดแห้ง)

เครื่องตัด ล้อ เพชร V (ชนิดแห้ง) / ไฟคัตเตอร์ V (ชนิดแห้ง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,596.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซ่อมแซมรอยแตกร้าวใน คอนกรีต และปูน
·เนื่องจาก ปลาย มีลักษณะเรียวเป็น รูปทรง วีจึงสามารถตัดเป็นรอยแตกได้ง่ายและแม้จะมีรอยแตกที่ซับซ้อนก็สามารถตัดทุกมุมของผนังได้อย่างง่ายดายโดยไม่เกิดความเสียหายเพิ่มเติมดังนั้นงานปรับปรุงจึงสั้นลงอย่างมาก
· VK เป็นประเภทที่เน้น ความคุ้มค่าต่อต้นทุน

รหัสสินค้า
V105
VK105
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทรายละเอียด มวล
(ก.)
JAN Code คุณสมบัติ 2

฿ 8,854.71

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 3 วัน ชุดปฏิรูป, คัตเตอร์ V3004963202-021234-

฿ 6,596.31

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 3 วัน ชุดปฏิรูปไฟคัตเตอร์ V3204963202-075015ความคุ้มค่าต่อต้นทุน- ประเภทโฟกัส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร ประเภท ล้อ ประเภทเซกเมนต์ สเปค แบบแห้ง
การใช้งาน สำหรับคอนกรีต ปูน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 108 ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 10
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20 รวมเส้นผ่านศูนย์กลางรูแหวน(มิลลิเมตร) 15 คุณสมบัติ 1 เนื่องจาก ปลาย เรียวเป็น รูปทรง วีจึงง่ายต่อการตัดเป็นรอยแตกร้าวและแม้กระทั่งกับรอยแตกที่ซับซ้อนจึงสามารถตัดทุกมุมของกำแพงได้อย่างง่ายดายโดยไม่เกิดความเสียหายใด ๆ ดังนั้นเวลาทำงานที่สั้นลงอย่างมาก