(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สำหรับการตัด คอนกรีต แข็ง ผลิตภัณฑ์ คอนกรีต ทุติยภูมิ หิน ALC ปูน อิฐ ฯลฯ
· การแสวงหา "ความคม อายุการใช้งานยาวนาน และความปลอดภัย" อย่างละเอียด! บรรลุประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
· เหมาะ คอนกรีต ยิ่งสำหรับ โลหะตัดเฉือนยาก เช่น คอนกรีต แข็ง เสริมแรง และหิน (แน่นอนว่าบล็อกปูนก็โอเคเช่นกัน)
· "พื้นผิวที่มีความแข็งแรงสูงที่ชุบแข็ง" + "การเชื่อมด้วยเลเซอร์" ช่วยให้การทำงานที่สมบุกสมบันปลอดภัยยิ่งขึ้น
· 255-355 ใช้พื้นผิวลามิเนตชุบแข็งเพื่อลดสัญญาณรบกวนทางประสาทสัมผัสลง 70%
· เป็นมิตรต่อคนงานและสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับการก่อสร้างในเวลากลางคืนและบริเวณที่อยู่อาศัย
รหัสสินค้า |
---|
SL105A |
SL125A |
SL150A |
SL180A |
SL200A |
SL255A254 |
SL305A20 |
SL305A305 |
SL355A305 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนาของใบมีด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | รวมเส้นผ่านศูนย์กลางรูแหวน (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | JAN Code | คุณสมบัติ 3 | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,574.00 | AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 105 | 2 | 20 | แบบธรรมดา | 15 | 150 | 4963202-079945 | - | - | ||
฿ 4,059.00 | AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 126 | 2 | 22 | แบบธรรมดา | 20 | 210 | 4963202-079983 | - | - | ||
฿ 5,900.00 | AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 151 | 2.2 | 25.4 | แบบธรรมดา | 25・22・20 | 300 | 4963202-080026 | - | - | ||
฿ 6,504.00 | AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 180 | 2.2 | 25.4 | แบบธรรมดา | 25・22・20 | 400 | 4963202-080064 | - | - | ||
฿ 7,603.00 | AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 205 | 2.2 | 25.4 | แบบธรรมดา | 25・22・20 | 500 | 4963202-080101 | - | - | ||
฿ 11,325.00 | AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 255 | 2.8 | 25.4 | แบบลดเสียง | 22・20 | 1000 | 4963202-079631 | ใช้พื้นผิวดับแล้วจึงสามารถตัดสัญญาณรบกวนที่รับรู้ได้ 70%ใช้พื้นผิวดับแล้วจึงสามารถตัดสัญญาณรบกวนที่รับรู้ได้ 70% (ตามข้อมูลภายใน) (ตามข้อมูลภายใน) เป็นมิตรกับผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมและเหมาะที่สุดสำหรับการก่อสร้างในเวลากลางคืนและพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นเป็นมิตรกับผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมและเหมาะที่สุดสำหรับการก่อสร้างในเวลากลางคืนและพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น | ผลิตภัณฑ์ อาจทำขึ้นเพื่อรองรับ " แหวน ยึดอยู่กับที่ " เราขอแจ้งให้ท่านเข้าใจ | ||
฿ 11,741.00 | AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 305 | 3.2 | 20 | แบบลดเสียง | - | 1420 | 4963202-079716 | ใช้พื้นผิวดับแล้วจึงสามารถตัดสัญญาณรบกวนที่รับรู้ได้ 70%ใช้พื้นผิวดับแล้วจึงสามารถตัดสัญญาณรบกวนที่รับรู้ได้ 70% (ตามข้อมูลภายใน) (ตามข้อมูลภายใน) เป็นมิตรกับผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมและเหมาะที่สุดสำหรับการก่อสร้างในเวลากลางคืนและพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นเป็นมิตรกับผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมและเหมาะที่สุดสำหรับการก่อสร้างในเวลากลางคืนและพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น | ผลิตภัณฑ์ อาจทำขึ้นเพื่อรองรับ " แหวน ยึดอยู่กับที่ " เราขอแจ้งให้ท่านเข้าใจ | ||
฿ 11,741.00 | AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 305 | 3.2 | 30.5 | แบบลดเสียง | 25.4・22・20 | 1420 | 4963202-079679 | ใช้พื้นผิวดับแล้วจึงสามารถตัดสัญญาณรบกวนที่รับรู้ได้ 70%ใช้พื้นผิวดับแล้วจึงสามารถตัดสัญญาณรบกวนที่รับรู้ได้ 70% (ตามข้อมูลภายใน) (ตามข้อมูลภายใน) เป็นมิตรกับผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมและเหมาะที่สุดสำหรับการก่อสร้างในเวลากลางคืนและพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นเป็นมิตรกับผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมและเหมาะที่สุดสำหรับการก่อสร้างในเวลากลางคืนและพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น | ผลิตภัณฑ์ อาจทำขึ้นเพื่อรองรับ " แหวน ยึดอยู่กับที่ " เราขอแจ้งให้ท่านเข้าใจ | ||
฿ 16,239.07 | LOB AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 355 | 3.2 | 30.5 | แบบลดเสียง | 25.4・22・20 | 2030 | 4963202-079754 | ใช้พื้นผิวดับแล้วจึงสามารถตัดสัญญาณรบกวนที่รับรู้ได้ 70%ใช้พื้นผิวดับแล้วจึงสามารถตัดสัญญาณรบกวนที่รับรู้ได้ 70% (ตามข้อมูลภายใน) (ตามข้อมูลภายใน) เป็นมิตรกับผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมและเหมาะที่สุดสำหรับการก่อสร้างในเวลากลางคืนและพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นเป็นมิตรกับผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมและเหมาะที่สุดสำหรับการก่อสร้างในเวลากลางคืนและพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น | ผลิตภัณฑ์ อาจทำขึ้นเพื่อรองรับ " แหวน ยึดอยู่กับที่ " เราขอแจ้งให้ท่านเข้าใจ |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ใบตัดเพชร | ประเภท ล้อ | ประเภทเซกเมนต์ | สเปค | แบบแห้ง |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับคอนกรีต ปูน / วัสดุ หิน | ปลาย ข้อต่อ | การเชื่อมด้วยเลเซอร์ | คุณสมบัติ 1 | สำหรับการตัด คอนกรีต แข็งและผลิตภัณฑ์ คอนกรีต รอง วัสดุ หิน เอแอลซี ปูนอิฐ ฯลฯ |
คุณสมบัติ 2 | สภาพงานที่หนักหน่วงปลอดภัยด้วย "การเชื่อมด้วยเลเซอร์ + พื้นผิวชุบแข็งความเข้มสูง" |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง