(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แคลมป์สำหรับการติดยึด วัสดุ
[คุณสมบัติ]
·ทรงพลัง พร้อมความต้านทานโหลดที่ดีเยี่ยม
·ประมาณสองเท่าของความลึกของ เขี้ยว ประเภท B type.
·สามารถยึดตำแหน่งที่มีความลึกได้อย่างปลอดภัย
·มีมือจับ
[การใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการหนีบและติดตั้งวัตถุหนัก
กำลังโหลด …
การเปิดสูงสุด(มิลลิเมตร) | 100 | เขี้ยว ลึก(มิลลิเมตร) | 99 | เกลียวนอก ด้านทแยงมุม หกเหลี่ยม ข้ามแฟลต(มิลลิเมตร) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4963202000994 | รหัสของทรัสโก้ | 125-0655 | สเปค | มือจับ สามารถติด / ถอดออกได้ |
มุม จาน(°) | 10 | มวล(ก.) | 2550 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง