1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
C-clamp ชนิด Bahco (ถอดเปลี่ยนได้)

C-clamp ชนิด Bahco (ถอดเปลี่ยนได้)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 669.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

การ เปิด แคลมป์ยึด สกรู สามารถปรับได้ด้วย สลักเกลียว เพื่อยึดวัตถุที่มีความหนาต่างๆ
[คุณสมบัติ]
·สามารถเปลี่ยน มุม จานหมุนได้ที่ 20 ° (ไม่รวม 25/38 มม.)
·แสดง ความแกร่ง ของ เหล็กกล้าชนิดพิเศษ ด้วยการอบ ชุบ ด้วยความร้อนอย่างทั่วถึง
·การ การตีขึ้นรูป แม่นยำให้ความแข็งแรงในการ การตีขึ้นรูป เพียงพอสำหรับการใช้งานในระยะยาว
· สกรู แบบเหลี่ยม ความแม่นยำ สูงสร้างแรงสั่นสะเทือนน้อยลงและเปิด / ปิดได้อย่างราบรื่น
[การใช้งาน]
·สำหรับติดยึดและยึด วัสดุ

รหัสสินค้า
B25
B38
B50
B75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 669.70

LOB HANDTOOL 2 ชิ้น 3 วัน

฿ 769.99

LOB HANDTOOL 2 ชิ้น 3 วัน

฿ 882.48

LOB HANDTOOL 2 ชิ้น 3 วัน

฿ 1,178.34

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1