(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจขันท่อ อะลูมิเนียม APW

ประแจขันท่อ อะลูมิเนียม APW

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,651.58 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
APW250
APW300
APW350
APW450
APW600
APW900
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สายยาง (ขนาด ขนาดเกลียว )
(มิลลิเมตร)
สายยาง (OD)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
JAN Code น้ำหนัก
(ก.)

฿ 3,502.00

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 11 วัน 32A 6 to 43 250 4963202-021807 450

฿ 2,651.58

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 31 วัน 40A 10 to 49 300 4963202-024068 670

฿ 4,790.00

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 50A 17 to 61 350 4963202-022019 930

฿ 4,605.01

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 31 วัน 65A 21 to 76 450 4963202-021425 1500

฿ 6,605.50

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 31 วัน 80A 27 to 89 600 4963202-036832 2250

฿ 14,190.00

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 3 วัน 100A 48 to 114 900 4963202-036849 4350

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

เบากว่าสินค้าเหล็กกล้าฉีดประมาณ 30%

รหัสรุ่น
APW250
APW300
APW350
APW450
APW600
APW900
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สายยาง (ขนาด ขนาดเกลียว )
(มิลลิเมตร)
สายยาง (OD)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
JAN Code น้ำหนัก
(ก.)

฿ 3,502.00

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 11 วัน 32A 6 to 43 250 4963202-021807 450

฿ 2,651.58

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 31 วัน 40A 10 to 49 300 4963202-024068 670

฿ 4,790.00

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 50A 17 to 61 350 4963202-022019 930

฿ 4,605.01

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 31 วัน 65A 21 to 76 450 4963202-021425 1500

฿ 6,605.50

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 31 วัน 80A 27 to 89 600 4963202-036832 2250

฿ 14,190.00

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 3 วัน 100A 48 to 114 900 4963202-036849 4350

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1