(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับท่อสำหรับเครื่องปรับอากาศแก๊สน้ำบริการหรือไฟฟ้าโดยทั่วไปสำหรับคอนกรีตแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก (สูงถึงφ13มม.) ALC เป็นต้น
[คุณสมบัติ]
·สามารถดึงแกน (เศษตัด) ออกจากด้านบนได้อย่างสะดวกโดยใช้คุณสมบัติการถอด / ใส่ตัวเครื่องอย่างง่าย
·พันธะที่คมและขอบที่ยอดเยี่ยมพร้อม ปลาย หกเหลี่ยมสองชั้น (เหล็กเส้นสูงสุดφ13มม.)
·ร่อง เกลียว ทอร์นาโดที่ไม่เหมือนใครบังคับให้ปล่อยเศษตัด
·ส่วน ตัวจับชิ้นงาน มาพร้อมกับ ขึ้นลาย สำหรับจับปลอดภัย
·ด้วยการสำเร็จการศึกษาเชิงลึกที่สะดวก (แนวทาง)
รหัสสินค้า |
---|
KD29 |
KD32 |
KD35 |
KD38 |
KD40 |
KD45 |
KD52 |
KD65 |
KD70 |
KD75 |
KD80 |
KD100 |
KD120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางปลายใบตัด (φมม) | เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม | JAN Code | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,589.53 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 29 | 10 มม | 4963202-056403 | 480 | ||
฿ 8,598.62 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | 10 มม | 4963202-056441 | 540 | ||
฿ 8,604.69 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 35 | 10 มม | 4963202-058629 | 580 | ||
฿ 8,613.79 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 38 | 10 มม | 4963202-058667 | 640 | ||
฿ 8,619.86 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 10 มม | 4963202-056489 | 680 | ||
฿ 8,647.15 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 45 | 10 มม | 4963202-058704 | 860 | ||
฿ 9,820.12 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 14 วัน | 52 | 13 มม | 4963202-056526 | 900 | ||
฿ 10,727.89 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 65 | 13 มม | 4963202-055574 | 1100 | ||
฿ 11,084.06 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 70 | 13 มม | 4963202-058742 | 1520 | ||
฿ 11,931.18 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 75 | 13 มม | 4963202-058780 | 1340 | ||
฿ 12,832.89 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 80 | 13 มม | 4963202-055611 | 1520 | ||
฿ 16,113.89 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 100 | 13 มม | 4963202-055659 | 1980 | ||
฿ 18,816.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 120 | 13 มม | 4963202-055697 | 2480 |
กำลังโหลด …
ความยาวที่ใช้งาน(มิลลิเมตร) | 150 | ปลาย ความสูง(มิลลิเมตร) | 9.0 | เครื่องมือที่รองรับการใช้งาน | ดอกสว่านไฟฟ้าโรตารี่เฉพาะพร้อมคลัตช์, ดอกคอริ่งหัวเพชร, ดอกสว่านกระแทกในโหมดโรตารี่ (ไม่สามารถใช้โหมดโรตารี่และสว่านกระแทกพร้อมกันได้ ไม่สามารถใช้ดอกสว่านโดยไม่มีคลัตช์) |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ 1 | สามารถดึงแกน (เศษตัด) ออกจากด้านบนได้สะดวก ด้วยโครงสร้างสำหรับการถอด/ใส่อย่างง่าย | คุณสมบัติ 2 | ปลายหกเหลี่ยมคู่ให้แรงยึดเกาะที่แน่นและคมตัดที่เฉียบคมดีเยี่ยม (เหล็กเส้น สูงสุด φ13 มม.) | คุณสมบัติ 3 | คายเศษออกด้วยร่องเกลียวสไปรัลทอร์นาโดที่เป็นเอกลักษณ์ |
คุณสมบัติ 4 | ส่วนจับมีส่วนกลมมนเพื่อการจับที่ปลอดภัย | คุณสมบัติ 5 | พร้อมสเกลความลึกที่ใช้ได้สะดวก (การอ้างอิง) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง