1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะไบ

ตะไบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 895.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

กุ้งมังกร ตะไบ เพชร.
[คุณสมบัติ]
·เม็ด สารขัดถู เพชรมีการกระจายอย่างสม่ำเสมอและยึดแน่นกับ ตะไบ ในลักษณะที่มั่นคง
·ขอบคมของ เม็ดสารขัดถู ยื่นออกมาบน พื้นผิว ทำให้ความคมเริ่มต้นอยู่ได้นานขึ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการ งานลับคม/งานเจียรไน และ ความแข็งเกร็ง
·เหมาะสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน วัสดุ แข็งเช่น คาร์ไบด์ ซีเมนต์ เหล็กกล้า เซรามิก แก้วและพลาสติก เสริมแรง
* คลองเลื่อย 8 คลองเลื่อย 10 ตะไบ
* ไม่ได้หมายถึงเนื้อหา 5, 8, 10 หรือ 12 ชิ้น

รหัสสินค้า
K5HA
K5HI
K5K
K5M
K5S
K5SET
K8HI
K8K
K8M
K8S
K8SET
K10HA
K10HI
K10K
K10M
K10S
K10SET
K12HA
K12HI
K12K
K12M
K12SET
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดอนุภาค
(#)
ความยาวของส่วน Electrodeposition
(มิลลิเมตร)
ผลิตภัณฑ์ ชุด/เดียว รูปทรง รูปทรงของมือจับ รหัสของทรัสโก้ JAN Code น้ำหนัก
(ก.)
ชุดที่บรรจุ

฿ 1,835.02

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 31 วัน 21514080รายการ เดียวครึ่ง แบบกลม (W) 12 X (T) 3.8แบบแบน124-12064963202-01867880-

฿ 2,233.00

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 3 วัน 21514080รายการ เดียวแบน (W) 11 x (T) 3.5แบบแบน124-11924963202-01863090-

฿ 1,483.74

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 31 วัน 21514080รายการ เดียวแบบเหลี่ยม (W) 5.5สี่เหลี่ยม124-12224963202-01875370-

฿ 1,399.00

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 3 วัน 21514080รายการ เดียวแบบกลม ⌀5.5สี่เหลี่ยม124-12144963202-01871570-

฿ 1,606.00

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 3 วัน 21514080รายการ เดียวสามเหลี่ยม (W) 9แบบแบน124-35864963202-01879180-

฿ 7,767.00

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 3 วัน ---ชุดผลิตภัณฑ์--124-12314963202-018838410แบน (K5HI)/ ครึ่งวงกลม (K5HA)/ แบบกลม (K5M)/ แบบเหลี่ยม (K5K)/ สามเหลี่ยม (K5S)

฿ 1,833.51

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 31 วัน 20014070รายการ เดียวแบน (W) 9 x (T) 3แบบแบน124-12494963202-01887670-

฿ 1,320.90

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 31 วัน 20014070รายการ เดียวแบบเหลี่ยม (W) 4.3สี่เหลี่ยม124-12734963202-01899950-

฿ 1,091.74

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 31 วัน 20014070รายการ เดียวแบบกลม ⌀4.3สี่เหลี่ยม124-12654963202-01895150-

฿ 1,401.94

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 6 วัน 20014070รายการ เดียวสามเหลี่ยม (W) 7.5แบบแบน124-35944963202-01920060-

฿ 6,631.00

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 3 วัน ---ชุดผลิตภัณฑ์--124-12814963202-019064320แบน (K8HI)/ ครึ่งวงกลม (K8HA)/ แบบกลม (K8M)/ แบบเหลี่ยม (K8K)/ สามเหลี่ยม (K8S)

฿ 1,287.73

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 31 วัน 18514060รายการ เดียวครึ่งวงกลม (W) 7.3 x (T) 2.5แบบแบน124-13034963202-01914950-

฿ 1,480.71

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 31 วัน 18514060รายการ เดียวแบน (W) 7 x (T) 2.5แบบแบน124-12904963202-01910150-

฿ 1,090.23

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 31 วัน 18514060รายการ เดียวแบบเหลี่ยม (W) 3.2สี่เหลี่ยม124-13204963202-01922440-

฿ 1,023.89

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 31 วัน 18514060รายการ เดียวแบบกลม ⌀3.2สี่เหลี่ยม124-13114963202-01918740-

฿ 1,091.74

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 31 วัน 18514060รายการ เดียวสามเหลี่ยม (W) 6แบบแบน124-36084963202-01849450-

฿ 5,592.00

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 3 วัน ---ชุดผลิตภัณฑ์--124-13384963202-018609250แบน (K10HI) ครึ่งวงกลม (K10HA) แบบกลม (K10M) แบบเหลี่ยม (K10K) สามเหลี่ยม (K10S)

฿ 1,153.47

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 3 วัน 17014050รายการ เดียวครึ่ง แบบกลม (W) 5 X (T) 2แบบแบน124-13544963202-01868540-

฿ 1,219.89

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 31 วัน 17014050รายการ เดียวแบน (W) 4 x (T) 2แบบแบน124-13464963202-01864740-

฿ 933.43

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 31 วัน 17014050รายการ เดียวแบบเหลี่ยม (W) 2.5สี่เหลี่ยม124-13714963202-01876040-

฿ 895.74

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 31 วัน 17014050รายการ เดียวแบบกลม ⌀2.5สี่เหลี่ยม124-13624963202-01872230-

฿ 4,590.00

LOB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 8 วัน ---ชุดผลิตภัณฑ์--124-13894963202-018845210แบน (K12HI)/ ครึ่งวงกลม (K12HA)/ แบบกลม (K12M)/ แบบเหลี่ยม (K12K)/ สามเหลี่ยม (K12S)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตะไบเพชร ประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภท Ironwork บันทึก เกี่ยวกับประเภท:8-hongumi / 10-hongumi เป็นชื่อเล่นของขนาด ตะไบ(ไม่ได้หมายถึงชุด 5 ชิ้น, ชุด 8 ชิ้น, ชุด 10 ชิ้น, ชุด 12 ชิ้น)ื่อย 10 ชิ้น , คลองเลื่อย 12 ชิ้น .)
การใช้งาน งานลับคม/งานเจียรไน หยาบสำหรับงานเหล็ก (K) เหมาะสำหรับใช้กับงานที่ต้องการ ความแข็งเกร็ง