(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องปอกสายไฟ (สำหรับลวดละเอียดพิเศษลวดเส้นเล็กลวดหนา)

เครื่องปอกสายไฟ (สำหรับลวดละเอียดพิเศษลวดเส้นเล็กลวดหนา)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,273.98 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
PA-06
PA-07
PA-14
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS รุ่น ผลิตภัณฑ์ เส้นผ่าศูนย์กลางรูของผู้เป คีมปอกสายไฟ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,273.99

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 10 สำหรับประเภทเส้นผม 0.4, 0.5, 0.65, 0.8, 0.95, 1.15, 1.45

฿ 1,273.98

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 10 สำหรับสายหนา 0.8, 0.95, 1.15, 1.45, 1.8, 2.1, 2.5

฿ 1,337.47

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 10 สำหรับเส้น ละเอียด พิเศษ 0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.65, 0.8, 0.95

สเปค พื้นฐาน

  • หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ประเภทคีม
    คีม
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    175
  • มี / ไม่มี สปริง
    ที่รวมอยู่
  • ชุด / เดี่ยว
    รายการเดียว
  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง หลัก:เหล็กกล้าคาร์บอน สูง ตัวจับชิ้นงาน:อีลาสโตเมอร์
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • น้ำหนัก(ก.)
    134
  • ลักษณะเฉพาะ
    รู ถอด ได้รับการออกแบบให้ รองรับการใช้งาน กับทั้งสายเดี่ยวและสายตีเกลียวหิน งานลับคม/งานเจียรไน งานละเอียด ช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบวงกลมได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้สามารถลอก พื้นผิว ได้อย่างหมดจดโดยไม่ทำให้ คอร์/แกน เสียหายแม้จะใช้สายไฟที่ละเอียดมากก็ตามขาพิน คลองเลื่อย เดิมช่วยให้คุณปรับความหลวมที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเป็นเวลานานได้อย่างง่ายดาย
  • เสริม
    มีรู สายรัด เพื่อป้องกันการตก

รายละเอียดสินค้า

ชุดปอกประสิทธิภาพสูงที่มีความคมและทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·ใช้การ การขัดเงา งานละเอียด และได้ รูปทรง ที่ใกล้เคียงกับวงกลมที่สมบูรณ์แบบมาก
·รักษาความคมที่โดดเด่นโดยไม่ทำลาย คอร์/แกน ขดลวด
·รูปอกออกแบบมาเพื่อให้พอดีกับสายไฟที่ตีเกลียวและสาย ตัน
· ตัวเครื่อง เหล็กกล้าคาร์บอน เพื่อความทนทานต่อการสึกหรอที่ดีเยี่ยม
· ทนน้ำมัน ดีเยี่ยม
·ใช้การ การออกแบบ อีลาสโตเมอร์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับ ตัวจับชิ้นงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะที่สุดสำหรับการปอกสายไฟแบบควั่นและสายเดี่ยว

รหัสรุ่น
PA-06
PA-07
PA-14
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS รุ่น ผลิตภัณฑ์ เส้นผ่าศูนย์กลางรูของผู้เป คีมปอกสายไฟ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,273.99

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 10 สำหรับประเภทเส้นผม 0.4, 0.5, 0.65, 0.8, 0.95, 1.15, 1.45

฿ 1,273.98

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 10 สำหรับสายหนา 0.8, 0.95, 1.15, 1.45, 1.8, 2.1, 2.5

฿ 1,337.47

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 10 สำหรับเส้น ละเอียด พิเศษ 0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.65, 0.8, 0.95

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1