1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
WA หินเจียรทรงถ้วยเรียว (สีแดง)

GRINDING STONES

WA หินเจียรทรงถ้วยเรียว (สีแดง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,482.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หินเจียร รูปทรง ถ้วยเรียว
ใช้สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน โลหะตัดเฉือนยาก ที่มี ความแข็ง ระดับสูงและมีความแม่นยำสูงและมีประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
1000E61990 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,482.35

฿ 1,073.07

GRINDING STONES 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบถ้วยเรียว (no. 11) ขนาดอนุภาค(#) 60 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 125
ความหนา(มิลลิเมตร) 50 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 31.75 ความแข็ง K
วัสดุ สารขัดถู WA สารทำปฏิกริยา ผูกพัน V36R ความเร็วในการหมุนสูงสุดในการทำงาน(m/s) 30
E(มิลลิเมตร) 13 J(มิลลิเมตร) 95 K(มิลลิเมตร) 75
W(มิลลิเมตร) 10 เครื่องมือที่ใช้ สำหรับเครื่องเจียร หมายเลขการกำหนดค่า 11

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1000E61990 ในชุด WA หินเจียรทรงถ้วยเรียว (สีแดง)