(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หิน เจียร ชนิดประกบคู่ Vitrified สำหรับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียระไนวัสดุ สารขัดถู PAA
รหัสสินค้า |
---|
1000E32710 |
1000E32720 |
1000E32740 |
1000E32750 |
1000E32760 |
1000E32800 |
1000E32810 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | ความแข็ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 997.98 ฿ 726.03 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 80 | J | ||
฿ 1,012.05 ฿ 726.04 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 80 | K | ||
฿ 1,012.05 ฿ 726.04 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | K | ||
฿ 1,012.05 ฿ 726.04 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 120 | J | ||
฿ 997.98 ฿ 726.03 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 120 | K | ||
฿ 1,081.59 ฿ 777.99 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 180 | K | ||
฿ 1,081.59 ฿ 777.99 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 220 | J |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประกบคู่ (ขนาด 10) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 180 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 6.4 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 31.75 | วัสดุ สารขัดถู | PAA | สารทำปฏิกริยา ผูกพัน | V35R |
ความเร็วในการหมุนสูงสุดในการทำงาน(m/s) | 40 | J(มิลลิเมตร) | 115 | U(มิลลิเมตร) | 3.2 |
M(มิลลิเมตร) | 125 | เครื่องมือที่ใช้ | สำหรับเครื่องเจียร | หมายเลขการกำหนดค่า | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง