1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, ออริฟิสสำหรับการเชื่อมแบบ CO₂/MAG

WELDING TORCHES

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, ออริฟิสสำหรับการเชื่อมแบบ CO₂/MAG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 109.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ส่วน Daihen ของแท้
·นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับคบเพลิงเชื่อมที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่น

รหัสสินค้า
U4167G02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 109.00

WELDING TORCHES 10 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ไฟฉายเชื่อมชิ้นส่วน บังคับ กระแสไฟฟ้า(A) 350 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 21
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) 14 เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร) 15.5 รหัสของทรัสโก้ 306-0250
รองรับการใช้งาน คบเพลิง: WT3500-SD (MD, LD), WT3510-SD (MD, LD), WT3520-SD (MD, LD), 3500F-SD (MD, LD), WT3510F-SD (MD, LD), WT3520F-SD (MD , LD) ปริมาณ(ชิ้น) 10 มวล(ก.) 10

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน U4167G02 ในชุด เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, ออริฟิสสำหรับการเชื่อมแบบ CO₂/MAG