(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้วัสดุขัดผิว WA ชนิดแข็งที่มีความสามารถในการแตกหักได้ดีและสารยึดเกาะที่ใช้งานได้ดี V35 (สีขาว)
รหัสสินค้า |
---|
1000E50080 |
1000E50270 |
1000E50320 |
1000E50360 |
1000E50430 |
1000E50550 |
1000E50800 |
1000E51490 |
1000E51500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดอนุภาค (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 762.15 ฿ 566.96 | GRINDING STONES | 10 ชิ้น | 19 วัน | - | 220 | 150 | 6.4 | 12.7 | ||
฿ 800.85 ฿ 601.04 | GRINDING STONES | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | 100 | 180 | 6.4 | 31.75 | ||
฿ 864.34 ฿ 658.97 | GRINDING STONES | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | 220 | 180 | 6.4 | 31.75 | ||
฿ 1,050.00 ฿ 840.00 | GRINDING STONES | 5 ชิ้น | 16 วัน | - | 100 | 180 | 9.5 | 31.75 | ||
฿ 802.36 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 180 | 13 | 31.75 | ||
฿ 1,002.22 ฿ 784.04 | GRINDING STONES | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | 80 | 205 | 13 | 31.75 | ||
฿ 1,117.71 ฿ 889.03 | GRINDING STONES | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | 80 | 205 | 19 | 50.8 | ||
฿ 1,117.71 ฿ 889.03 | GRINDING STONES | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | 60 | 205 | 19 | 15.88 | ||
฿ 1,111.67 ฿ 889.00 | GRINDING STONES | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | 80 | 205 | 19 | 15.88 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบ แบน (no. 1) | ความแข็ง | K | วัสดุ สารขัดถู | WA |
---|---|---|---|---|---|
สารทำปฏิกริยา ผูกพัน | V35 (สีขาว) | ความเร็วในการหมุนสูงสุดในการทำงาน(m/s) | 40 | การใช้งาน | ใช้สำหรับการเจียรวัสดุเหล็กด้วยมือโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายการเจียรแบบเบาทั่วไปการเจียรเครื่องมือและการเจียรแบบแม่นยำเช่นเหล็กชุบแข็งSC, scr, SK, SKS ฯลฯ |
เครื่องมือที่ใช้ | สำหรับเครื่องเจียรตั้งโต๊ะ / สำหรับเครื่องเจียร | หมายเลขการกำหนดค่า | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง