(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ด้วยวัสดุขัดชนิด A เม็ดขัดเซรามิก CX ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมใบมีดแบบลับคมในตัวขนาดเล็กจึงถูกนำมาใช้โดยพิจารณาจากโครงร่างคริสตัลที่แข็งที่สุด และดีที่สุด
รหัสสินค้า |
---|
1000E20150 |
1000E20340 |
1000E20440 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,040.00 ฿ 1,690.96 | GRINDING STONES | 3 ชิ้น | 19 วัน | 180 | 13 | ||
฿ 2,563.56 ฿ 2,031.88 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 205 | 13 | ||
฿ 3,027.10 ฿ 2,198.89 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 205 | 19 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบ แบน (no. 1) | ขนาดอนุภาค(#) | 60 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 31.75 |
---|---|---|---|---|---|
ความแข็ง | F | วัสดุ สารขัดถู | CX | สารทำปฏิกริยา ผูกพัน | V400 |
ความเร็วในการหมุนสูงสุดในการทำงาน(m/s) | 40 | การใช้งาน | ใช้สำหรับการเจียรที่มีความเที่ยงตรงสูง / ประสิทธิภาพสูงของวัสดุที่มีความแข็งสูงที่ยากต่อการตัดเฉือน SCr, SKH, SCM เป็นต้น | เครื่องมือที่ใช้ | สำหรับเครื่องเจียร |
หมายเลขการกำหนดค่า | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง