(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมปากจิ้งจก (คีมงานไฟฟ้ามืออาชีพ)

คีมปากจิ้งจก (คีมงานไฟฟ้ามืออาชีพ)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,501.60 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
Z0105S160
Z0105S180
Z0105S200
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัดลวดเหล็ก
(φ / mm)
ความสามารถในการตัด
(φmm)
ความยาวทั้งหมด
(นิ้ว)
น้ำหนัก
(ก.)

฿ 1,501.60

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 160 3 ขดลวด แข็ง: 2 6 1/2 210

฿ 1,575.98

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 180 3.3 ขดลวด แข็ง: 2.2 7 265

฿ 1,793.07

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 200 3.6 ลวดแข็ง: 2.5 8 325

สเปค พื้นฐาน

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ประเภทคีม
    คีม
  • วัสดุ
    เหล็กกล้าเครื่องมือ พิเศษ
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวสินค้าหลัก
  • คุณสมบัติ
    คีมทั่วไปที่สามารถใช้สำหรับจับสิ่งของรวมทั้งตัดสายไฟและสายเคเบิลที่อ่อนและแข็งส่วน เขี้ยว หยักใบมีดเป็นคลื่น ความถี่สูง ชุบแข็งถึง HRC 60

รายละเอียดสินค้า

คีมปากจิ้งจก ตามมาตรฐาน DIN ISO 5746

[คุณสมบัติ]
·คีมอเนกประสงค์ที่สามารถใช้สำหรับจับวัตถุนอกเหนือจากการตัดสายไฟและสายเคเบิลที่อ่อนและแข็ง
·ส่วน เขี้ยว หยัก
· ใบมีดลบคม ถูก การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ ถึงประมาณ HRC 60
· วัสดุ เป็น เหล็กกล้าเครื่องมือ พิเศษ

รหัสรุ่น
Z0105S160
Z0105S180
Z0105S200
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัดลวดเหล็ก
(φ / mm)
ความสามารถในการตัด
(φmm)
ความยาวทั้งหมด
(นิ้ว)
น้ำหนัก
(ก.)

฿ 1,501.60

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 160 3 ขดลวด แข็ง: 2 6 1/2 210

฿ 1,575.98

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 180 3.3 ขดลวด แข็ง: 2.2 7 265

฿ 1,793.07

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 200 3.6 ลวดแข็ง: 2.5 8 325

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1