(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทั้งเส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย และเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่มี มุม บิด 30 °ป้องกันเสี้ยนและช่วยให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
KCD-9003 |
KCD-9004 |
KCD-9005 |
KCD-9008 |
KCD-9010 |
KCD-9012 |
KCD-9015 |
KCD-9020 |
KCD-9020L |
KCD-9025 |
KCD-9025L |
KCD-9030 |
KCD-9030L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้ามจับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,889.27 | KOA CENTER DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.3 | 60 | 3 | 0 to -0.006 | ||
฿ 2,796.75 | KOA CENTER DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.5 | 60 | 3 | 0 to -0.008 | ||
฿ 2,642.55 | KOA CENTER DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.6 | 60 | 3 | 0 to -0.008 | ||
฿ 2,241.64 | KOA CENTER DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 1 | 60 | 3 | 0 to -0.008 | ||
฿ 1,994.92 | KOA CENTER DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1.3 | 60 | 4 | 0 to -0.008 | ||
฿ 1,994.92 | KOA CENTER DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 1.5 | 60 | 4 | 0 to -0.008 | ||
฿ 1,994.92 | KOA CENTER DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 1.9 | 60 | 4 | 0 to -0.008 | ||
฿ 2,796.75 | KOA CENTER DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 2.6 | 60 | 6 | 0 to -0.008 | ||
฿ 4,277.07 | KOA CENTER DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 2.6 | 150 | 6 | 0 to -0.008 | ||
฿ 2,796.75 | KOA CENTER DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 3.2 | 60 | 6 | 0 to -0.008 | ||
฿ 4,277.07 | KOA CENTER DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 3.2 | 150 | 6 | 0 to -0.008 | ||
฿ 3,876.15 | KOA CENTER DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 3.9 | 70 | 8 | 0 to -0.009 | ||
฿ 5,510.66 | KOA CENTER DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 3.9 | 150 | 8 | 0 to -0.009 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | จุดศูนย์กลาง (การวางตำแหน่ง) | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 120° | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | ใบมีดสองด้าน | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y / N | NA |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีด | 0 to -0.01 | มุม บิด | มุม บิด 30° | วัสดุ | โลหะผสม อนุภาค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง