(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดสำหรับการทำผิวสำเร็จของรูเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ตั้งแต่ φ0.5 ถึง φ2.03 โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.01
รหัสสินค้า |
---|
KSHR-4105 |
KSHR-4110 |
KSHR-4142 |
KSHR-4153 |
KSHR-4180 |
KSHR-4203 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาว ตัวจับชิ้นงาน (ℓ2) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,902.40 | KOA REAMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.05 | 16 | 10 | 2.5 | ||
฿ 1,655.68 | KOA REAMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.1 | 16 | 10 | 2.5 | ||
฿ 1,902.40 | KOA REAMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.42 | 16 | 10 | 2.5 | ||
฿ 1,748.20 | KOA REAMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.53 | 16 | 10 | 2.5 | ||
฿ 1,624.84 | KOA REAMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.8 | 16 | 10 | 3 | ||
฿ 1,535.34 | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.03 | 18 | 12 | 3 |
กำลังโหลด …
ประเภทก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | การเคลือบผิว Y/N | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงร่อง | เกลียว | ความยาวรวม (L)(มิลลิเมตร) | 60 | มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)(มิลลิเมตร) | 3 |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | +0.002 to +0.005 | มือจับ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 0 to -0.006 | มุม บิด | เกลียวด้านซ้าย คมตัดด้านขวา มุมบิด 30° |
วัสดุ | โลหะผสม อนุภาค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง