(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรง ใบมีดลบคม มี ด ได้รับความคมที่ยอดเยี่ยมสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เรซิ่น ส่วนคอที่ยาวขึ้นสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ลึก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ d1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,163.53 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.6 | 4 | 45 | 2 | 0.27 | ||
฿ 3,163.53 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.6 | 4 | 45 | 4 | 0.27 | ||
฿ 3,533.61 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.6 | 4 | 45 | 6 | 0.27 | ||
฿ 3,163.53 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.8 | 4 | 45 | 2 | 0.37 | ||
฿ 3,163.53 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.8 | 4 | 45 | 4 | 0.37 | ||
฿ 3,533.61 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.8 | 4 | 45 | 6 | 0.37 | ||
฿ 1,899.10 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1 | 4 | 45 | 2 | 0.45 | ||
฿ 1,899.10 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1 | 4 | 45 | 4 | 0.45 | ||
฿ 1,899.10 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1 | 4 | 45 | 6 | 0.45 | ||
฿ 2,361.70 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1 | 4 | 45 | 8 | 0.45 | ||
฿ 2,361.70 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1 | 4 | 50 | 10 | 0.45 | ||
฿ 1,899.10 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 1.2 | 4 | 45 | 4 | 0.55 | ||
฿ 1,899.10 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 1.2 | 4 | 45 | 6 | 0.55 | ||
฿ 2,361.70 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 1.2 | 4 | 50 | 10 | 0.55 | ||
฿ 1,899.10 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7 | 1.4 | 4 | 45 | 4 | 0.65 | ||
฿ 1,899.10 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7 | 1.4 | 4 | 45 | 6 | 0.65 | ||
฿ 2,361.70 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7 | 1.4 | 4 | 50 | 10 | 0.65 | ||
฿ 1,899.10 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 1.6 | 4 | 45 | 6 | 0.75 | ||
฿ 1,899.10 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 1.6 | 4 | 45 | 8 | 0.75 | ||
฿ 2,269.18 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 1.6 | 4 | 50 | 12 | 0.75 | ||
฿ 1,899.10 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 1.8 | 4 | 45 | 6 | 0.85 | ||
฿ 1,899.10 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 1.8 | 4 | 45 | 8 | 0.85 | ||
฿ 2,269.18 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 1.8 | 4 | 50 | 12 | 0.85 | ||
฿ 1,683.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2 | 4 | 50 | 6 | 0.9 | ||
฿ 1,683.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2 | 4 | 50 | 8 | 0.9 | ||
฿ 1,683.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2 | 4 | 50 | 10 | 0.9 | ||
฿ 1,683.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2 | 4 | 50 | 12 | 0.9 | ||
฿ 1,899.10 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2 | 4 | 60 | 16 | 0.9 | ||
฿ 1,899.10 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2 | 4 | 60 | 20 | 0.9 | ||
฿ 1,683.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 2.4 | 4 | 50 | 8 | 1.1 | ||
฿ 1,683.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 2.4 | 4 | 50 | 12 | 1.1 | ||
฿ 1,899.10 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 2.4 | 4 | 60 | 16 | 1.1 | ||
฿ 1,683.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 6 | 1.4 | ||
฿ 1,683.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 10 | 1.4 | ||
฿ 1,683.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 12 | 1.4 | ||
฿ 1,899.10 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 3 | 4 | 60 | 16 | 1.4 | ||
฿ 1,899.10 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 3 | 4 | 60 | 20 | 1.4 | ||
฿ 2,269.18 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 3 | 4 | 70 | 25 | 1.4 | ||
฿ 1,683.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 4 | 4 | 50 | 8 | 1.9 | ||
฿ 1,683.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 4 | 4 | 50 | 10 | 1.9 | ||
฿ 1,683.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 4 | 4 | 50 | 12 | 1.9 | ||
฿ 1,899.10 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 4 | 4 | 60 | 16 | 1.9 | ||
฿ 1,899.10 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 4 | 4 | 60 | 20 | 1.9 | ||
฿ 2,269.18 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 4 | 4 | 70 | 25 | 1.9 | ||
฿ 2,361.70 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 4 | 4 | 70 | 30 | 1.9 | ||
฿ 1,899.10 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 6 | 6 | 60 | 8 | 2.8 | ||
฿ 1,899.10 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 6 | 6 | 60 | 12 | 2.8 | ||
฿ 1,899.10 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 6 | 6 | 60 | 16 | 2.8 | ||
฿ 1,899.10 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 6 | 6 | 60 | 20 | 2.8 | ||
฿ 2,084.14 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 6 | 6 | 70 | 25 | 2.8 | ||
฿ 2,454.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 6 | 6 | 70 | 30 | 2.8 | ||
฿ 2,978.49 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 6 | 6 | 80 | 35 | 2.8 | ||
฿ 3,317.73 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 6 | 6 | 80 | 40 | 2.8 | ||
฿ 2,084.14 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 8 | 6 | 60 | 12 | 3.8 | ||
฿ 2,084.14 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 8 | 6 | 60 | 16 | 3.8 | ||
฿ 2,084.14 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 8 | 6 | 60 | 20 | 3.8 | ||
฿ 2,269.18 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 8 | 6 | 70 | 25 | 3.8 | ||
฿ 2,515.89 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 8 | 6 | 70 | 30 | 3.8 | ||
฿ 2,978.49 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 8 | 6 | 80 | 35 | 3.8 | ||
฿ 3,317.73 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 8 | 6 | 80 | 40 | 3.8 | ||
฿ 3,533.61 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 8 | 6 | 100 | 45 | 3.8 | ||
฿ 3,718.65 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 8 | 6 | 100 | 50 | 3.8 | ||
฿ 2,361.70 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 10 | 6 | 60 | 16 | 4.8 | ||
฿ 2,361.70 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 10 | 6 | 60 | 20 | 4.8 | ||
฿ 2,824.29 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 10 | 6 | 70 | 30 | 4.8 | ||
฿ 3,317.73 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 10 | 6 | 80 | 40 | 4.8 | ||
฿ 3,718.65 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 10 | 6 | 100 | 50 | 4.8 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / Plunging (Z feed) / การตัดเอียง / ดอกเคาเตอร์ซิงค์ | รูปทรงปลายใบมีด | ขอบคม |
มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีด | 0 to -0.01 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมือจับ | 0 to -0.008 |
รายละเอียด มุม แรงบิด | 30° | วัสดุ | โลหะผสม อนุภาค บางเฉียบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง