1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์หัวบอลสำหรับการตัดเรซิ่น PSB-2

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์หัวบอลสำหรับการตัดเรซิ่น PSB-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,269.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]สามารถใช้สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูป การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้านข้าง, การประมวลผล พื้นผิว โค้ง, การประมวลผลการแกะสลัก, การประมวลผล R และ งานตัดเซาะร่อง [คุณสมบัติ]สามารถตัด อะลูมิเนียม และ เรซิ่น ได้โดยใช้ วัสดุ คาร์ไบด์ ที่มี ความแข็ง สูง

รหัสสินค้า
PSB-201006
PSB-202008
PSB-202515
PSB-203020
PSB-204025
PSB-205030
PSB-206035
PSB-207040
PSB-207550
PSB-208050
PSB-209050
PSB-210060
PSB-215100
PSB-215153
PSB-220120
PSB-220184
PSB-225150
PSB-230150
PSB-230206
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)

฿ 3,317.73

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.10.64540.2

฿ 2,824.29

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.20.84540.4

฿ 2,824.29

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.251.54540.5

฿ 2,608.41

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.324540.6

฿ 2,454.22

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.42.54540.8

฿ 2,269.18

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.535041

฿ 2,269.18

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.63.55041.2

฿ 2,269.18

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.745041.4

฿ 2,269.18

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.7555041.5

฿ 2,269.18

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.855041.6

฿ 2,269.18

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.955041.8

฿ 2,269.18

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 165042

฿ 2,619.94

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 9 วัน 1.5106063

฿ 2,619.94

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 9 วัน 1.5158033

฿ 2,608.41

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2126064

฿ 2,824.29

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2188044

฿ 2,824.29

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.5156065

฿ 2,978.49

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3156066

฿ 3,256.05

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 32010066

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกบอล วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / เรซิ่น จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) +0.01 to -0.01 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / ด้าน / แกะสลัก / ร่องร่อง บิด มุม บิด 30°
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด 0 to -0.01 มือจับ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0 to -0.008 วัสดุ โลหะผสม อนุภาค บางเฉียบ