1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 ฟันสำหรับการแปรรูป เรซิ่น PSE-2

ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 ฟันสำหรับการแปรรูป เรซิ่น PSE-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,436.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ดอกเอ็นมิลล์ ความยาวร่องกลางสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เรซิ่น 2 ฟัน
ผลิตภัณฑ์ นี้เพียงอย่างเดียวสามารถใช้ติดขอบ ชิ้นงาน ได้เนื่องจาก รูปทรง แบบเหลี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับการกัดพื้น การกัดข้าง การเซาะร่อง งานตัดเซาะร่อง พรวด (ฟีด Z) การกัดไล่ระดับ และการกัดผิว จุด

รหัสสินค้า
PSE-202006
PSE-203010
PSE-204015
PSE-205015
PSE-206020
PSE-207020
PSE-208025
PSE-209030
PSE-210030
PSE-212040
PSE-215050
PSE-220060
PSE-225080
PSE-230100
PSE-230103
PSE-240120
PSE-240124
PSE-250150
PSE-260150
PSE-260210
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 2,515.89

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.20.6445

฿ 2,269.18

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.31445

฿ 1,899.10

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.41.5445

฿ 1,899.10

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.51.5445

฿ 1,683.22

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.62445

฿ 1,683.22

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.72445

฿ 1,621.54

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.82.5445

฿ 1,529.02

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.93445

฿ 1,436.50

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 13450

฿ 1,436.50

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.24450

฿ 1,436.50

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.55450

฿ 1,436.50

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 26450

฿ 1,436.50

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.58450

฿ 1,683.22

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 9 วัน 310660

฿ 1,694.75

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 9 วัน 310380

฿ 1,899.10

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 412660

฿ 1,899.10

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 412480

฿ 2,084.14

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 515660

฿ 2,269.18

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 615660

฿ 2,515.89

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6216100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / เรซิ่น จำนวนร่อง(แผ่น) 2 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / ร่อง / Plunging (Z feed) / การตัดเอียง / ดอกเคาเตอร์ซิงค์ รูปทรงปลายใบมีด ขอบคม
มุม บิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีด 0 to -0.01 ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมือจับ 0 to -0.008
รายละเอียด มุม แรงบิด 30° วัสดุ โลหะผสม อนุภาค บางเฉียบ