(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การแกะสลัก วัสดุ ความแข็ง สูงและ เหล็กกล้า ชุบแข็งโดยตรง
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นไปได้ด้วยอัตราป้อนสูง
การใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร (รูปทรง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร): พื้นผิว เรียบ / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / ตัดเอียง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | ห้องมุม R (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | ชั้น CBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,300.66 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.02 | 0.26 | 0.6 | ||
฿ 9,516.54 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.5 | 2 | 0.02 | 0.26 | 0.6 | ||
฿ 9,300.66 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.05 | 0.26 | 0.6 | ||
฿ 9,516.54 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.5 | 2 | 0.05 | 0.26 | 0.6 | ||
฿ 8,807.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.02 | 0.36 | 0.6 | ||
฿ 9,023.10 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.5 | 2.4 | 0.02 | 0.36 | 0.6 | ||
฿ 8,807.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.05 | 0.36 | 0.6 | ||
฿ 9,023.10 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.5 | 2.4 | 0.05 | 0.36 | 0.6 | ||
฿ 8,560.50 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.02 | 0.46 | 0.6 | ||
฿ 8,868.90 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.02 | 0.46 | 0.6 | ||
฿ 8,560.50 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 0.46 | 0.6 | ||
฿ 8,868.90 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.1 | 0.46 | 0.6 | ||
฿ 8,560.50 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 0.02 | 0.56 | 0.6 | ||
฿ 8,868.90 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 0.6 | 3.6 | 0.02 | 0.56 | 0.6 | ||
฿ 8,560.50 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 0.1 | 0.56 | 0.6 | ||
฿ 8,868.90 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 0.6 | 3.6 | 0.1 | 0.56 | 0.6 | ||
฿ 8,560.50 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 0.02 | 0.66 | 1 | ||
฿ 8,868.90 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7 | 0.7 | 4.2 | 0.02 | 0.66 | 1 | ||
฿ 8,560.50 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 0.1 | 0.66 | 1 | ||
฿ 8,868.90 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7 | 0.7 | 4.2 | 0.1 | 0.66 | 1 | ||
฿ 8,375.46 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 0.02 | 0.76 | 1 | ||
฿ 8,683.86 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 0.8 | 4.8 | 0.02 | 0.76 | 1 | ||
฿ 8,375.46 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 0.1 | 0.76 | 1 | ||
฿ 8,683.86 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 0.8 | 4.8 | 0.1 | 0.76 | 1 | ||
฿ 8,375.46 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 0.02 | 0.85 | 1 | ||
฿ 8,683.86 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 0.9 | 5.4 | 0.02 | 0.85 | 1 | ||
฿ 8,375.46 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 0.1 | 0.85 | 1 | ||
฿ 8,683.86 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 0.9 | 5.4 | 0.1 | 0.85 | 1 | ||
฿ 8,190.42 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1 | 3 | 0.02 | 0.95 | 1 | ||
฿ 8,498.82 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1 | 4 | 0.02 | 0.95 | 1 | ||
฿ 8,498.82 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1 | 5 | 0.02 | 0.95 | 1 | ||
฿ 8,498.82 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1 | 6 | 0.02 | 0.95 | 1 | ||
฿ 9,362.34 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1 | 8 | 0.02 | 0.95 | 1 | ||
฿ 9,794.10 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1 | 10 | 0.02 | 0.95 | 1 | ||
฿ 8,190.42 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1 | 3 | 0.1 | 0.95 | 1 | ||
฿ 8,498.82 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1 | 4 | 0.1 | 0.95 | 1 | ||
฿ 8,498.82 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1 | 5 | 0.1 | 0.95 | 1 | ||
฿ 8,498.82 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1 | 6 | 0.1 | 0.95 | 1 | ||
฿ 9,362.34 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1 | 8 | 0.1 | 0.95 | 1 | ||
฿ 9,794.10 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1 | 10 | 0.1 | 0.95 | 1 | ||
฿ 8,868.90 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 0.02 | 1.45 | 2 | ||
฿ 9,300.66 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 1.5 | 9 | 0.02 | 1.45 | 2 | ||
฿ 8,868.90 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 0.1 | 1.45 | 2 | ||
฿ 9,300.66 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 1.5 | 9 | 0.1 | 1.45 | 2 | ||
฿ 9,300.66 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1.5 | 6 | 0.02 | 1.95 | 2 | ||
฿ 9,855.78 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1.5 | 12 | 0.02 | 1.95 | 2 | ||
฿ 9,300.66 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1.5 | 6 | 0.1 | 1.95 | 2 | ||
฿ 9,855.78 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1.5 | 12 | 0.1 | 1.95 | 2 | ||
฿ 9,300.66 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1.5 | 6 | 0.2 | 1.95 | 2 | ||
฿ 9,855.78 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1.5 | 12 | 0.2 | 1.95 | 2 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65 | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 | ชนิด | รัศมีการป้อนสูง |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 50 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 4 | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / การตัดแบบเอียง |
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | 0 to -0.01 |
มือจับ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 0 to -0.003 | มุมโค้งมน ส่วนต่างที่ยอมรับได้ | +0.005 to -0.005 | วัสดุ | CBN (Cubic Boron Nitride Crystalline) |
รายละเอียด มุม แรงบิด | 30° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง