1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดเข็ม

SKJ TOOL

ชุดเข็ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 900.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับการลอกที่ทรงพลังในพื้นที่ที่ละเอียด

รหัสสินค้า
AHM-NDC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 900.35

SKJ TOOL 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทสินค้า อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง ฟังก์ชั่น 1 เข็มเปลี่ยนสำหรับหัวเข็มสำหรับขัดเสริม (4977292439985) รุ่นที่ใช้งานได้ ค้อนลม SK11 (AHM-661K/AHM-881K)
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. x เส้นผ่านศูนย์กลาง 27 มม. / เข็มยาว 125 มม. x เส้นผ่านศูนย์กลางเข็ม 3 มม. ปลาย รูปทรง เข็ม 12 ชิ้น วัสดุ เหล็กกล้าชนิดพิเศษ / อื่น ๆ
ฟังก์ชั่น 2 สามารถติดได้ง่ายเพียงแค่ขันเข้ากับตัวบอดี้หลัก ฟังก์ชั่น 3 เหมาะสำหรับการกำจัดสนิม สี และรอยเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเหล็ก การไล่ระดับคอนกรีตในอุตสาหกรรมก่อสร้าง สำหรับการกำจัดสีในอุตสาหกรรมทำสี และอื่นๆ ข้อควรระวัง 1 สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกัน รวมทั้งแว่นตานิรภัยและ ถุงมือหนัง เมื่อใช้งาน
ข้อควรระวัง 2 แม้ว่า ผลิตภัณฑ์ นี้จะได้รับการอบชุบด้วยความร้อน แต่อย่าให้รับแรงมากเกินไปในขณะที่สกัดชิ้นงาน ข้อควรระวัง 3 ไม่สามารถใช้ชุดเข็มโดยลำพังได้ สินค้านี้คือสินค้าสำหรับเปลี่ยน หัวเข็มสำหรับขัดที่จำหน่ายแยกต่างหาก ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) 25
ความสูงของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) 125 ความยาว ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) 25 น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์(ก.) 140

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AHM-NDC ในชุด ชุดเข็ม