1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวจับ อากาศ

SKJ TOOL

หัวจับ อากาศ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 541.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย chucks ยาง, ยาง ฯลฯ

รหัสสินค้า
AC-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 541.46

SKJ TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ หัวฉีดลม ( สเปค ปั๊มลม ) แรงดันใช้งานสูงสุด(Mpa) 0.7 สกรู ยึด หัวฉีด รูติดตั้ง: สกรู PF1 / 4 เกลียวนอก ขนาด อแดปเตอร์/ตัวแปลง การเชื่อมต่อสายไฟ: G1 / 8 (PF1 / 8) / G1 / 4 (PF1 / 4)
วัสดุ ชุบผิวนิกเกิล ใช้ สำหรับเป่าลม ยาง เรือลูกบอล ยาง ฯลฯ ฟังก์ชั่น 1 คลองเลื่อย chucks ที่มีอะแดปเตอร์เชื่อมต่อเหมาะสำหรับการพองลมเช่นทุ่นชูชีพลูกบอลเรือ ยาง และอื่น ๆ
ข้อควรระวัง 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วน เกลียว ทั้งหมดนั้นยึดเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนา ข้อควรระวัง 2 กรุณาอย่าใช้แรงดันเกิน แรงดันใช้งานสูงสุด ข้อควรระวัง 3 ตัวเครื่อง
ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) 15 ความสูงของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) 50 ความยาว ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) 15
น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์(ก.) 40