(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือ สามารถจัดระเบียบได้ด้วยการทำงานเพียงครั้งเดียว
รหัสสินค้า |
---|
SAH-BB |
SAH-BG |
SAH-BP |
SAH-BR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | สีแขน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 581.35 | SKJ TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | สีน้ำเงิน | ||
฿ 581.35 | SKJ TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | สีเขียว | ||
฿ 581.35 | SKJ TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | สีม่วง | ||
฿ 581.35 | SKJ TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | สีแดง |
กำลังโหลด …
ขนาด(มิลลิเมตร) | 80 × 180 × 25 | น้ำหนัก(ก.) | 140 | สี ห่วงเซฟตี้ | เงิน |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดน้ำหนัก(กิโลกรัม) | 3 | ข้อต่อที่เชื่อมต่อได้ | ปลั๊ก ความดัน ปกติอเนกประสงค์ปลั๊ก ความดัน สูงก่อสร้าง | ใช้ | การจัด เครื่องมือ ทางอากาศ |
ฟังก์ชั่น 1 | เชื่อมต่อ ปลั๊ก ของ เครื่องมือ ลมได้ด้วยสัมผัสเดียวและสามารถแขวนและจัดระเบียบได้อย่างง่ายดาย | ฟังก์ชั่น 2 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ รองรับ ปลั๊ก ความดัน ปกติสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปและ ปลั๊ก ความดัน เพื่อการก่อสร้าง | ฟังก์ชั่น 3 | ด้วย ฝาครอบ ล็อค ที่ป้องกันการตกลงมาโดยไม่ได้ตั้งใจ |
ฟังก์ชั่น 4 | มาพร้อมกับ ห่วงเซฟตี้ เพื่อการแขวนที่บาร์ | วัสดุ 1 | ตัวเครื่อง หลัก: อะลูมิเนียมอัลลอย, ทองเหลือง, ฯลฯ | วัสดุ 2 | ห่วงเซฟตี้: อะลูมิเนียมอัลลอย ฯลฯ |
ข้อควรระวัง 1 | โปรดติดสาย ป้องกันร่วง ฯลฯ เมื่อมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการตกจากที่ ยกสูง หรือสถานที่ทำงานอื่น ๆ | ข้อควรระวัง 2 | โปรดอย่าใช้การโหลดอย่างฉับพลัน ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่รับประกันการ ป้องกันร่วง | ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 80 |
ความสูงของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 180 | ความยาว ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 25 | น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์(ก.) | 140 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง