• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
ESD Precision Nippers (Fully Flush Blades)

ESD Precision Nippers (Fully Flush Blades)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

ESD precision nippers with a pointed head compliant with DIN ISO9654.

[Features]
· The tip has a wide full flush blade.
· Suitable for copper wire full flush cut without leaving any cutting marks.
· The blade is induction hardened to roughly HRC 64.

Basic Specifications

  • Product Category
    Nippers
  • Nippers Type
    Nippers
  • Total Length(mm)
    115
  • Copper Wire Cutting Capacity(φ/mm)
    1
  • Tip Shape
    Full Flash Blade
  • Total Length(Inch)
    4 1/2
  • Tip Width(mm)
    11
  • Body / Option
    Main Body

Catalog

Japanese Only

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
4 Day(s) or more
-

Part Number : Z4104FF115
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Category
    Nippers
  • Nippers Type
    Nippers
  • Total Length(mm)
    115
  • Copper Wire Cutting Capacity(φ/mm)
    1
  • Tip Shape
    Full Flash Blade
  • Total Length(Inch)
    4 1/2
  • Tip Width(mm)
    11
  • Body / Option
    Main Body
  • Weight(g)
    60
  • Features
    A flush blade with a wide tip. Suited for full-flush cutting copper wire, and does not leave any cut marks. The cutting blade has been induction quenched to the HRC64 standard. A multi-component handle with a static electricity prevention function that is gentle to the hand (surface resistivity ratio: 106-109 Ohms).

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)