(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง พร้อม ฝาครอบ (softfinish ®)

ไขควง พร้อม ฝาครอบ (softfinish ®)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 860.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
531P108
531P210
531P315
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ความยาวด้าม L (มม.) ด้านทแยงมุม มิติ แฟลต: ความกว้างของ เพลา
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 860.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน No.1 80 8 5.0 186 30 86

฿ 1,222.07

HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน No.2 100 10 6 213 36 153

฿ 1,762.95

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน No.3 150 13 8 268 41 270

สเปค พื้นฐาน

  • มาตรฐานสำหรับ รูปทรง ปลาย
    หัวแฉก (+)
  • ผลิตภัณฑ์ชิ้นเดี่ยว/เซ็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ประเภทด้าม
    มุม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • เพลา ผ่าน
    มี
  • โคน
    รวม
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    ยาง
  • คุณสมบัติ
    สกรู สามารถตีด้วยค้อนและคลายออกโดยใช้ ใบมีดลบคม หกเหลี่ยมผ่านที่ มือจับ และ ฝาครอบ เหล็กกล้า เสริมความแข็งแรงใบมีดลบคม ทำจาก เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม วานาเดียม เกรด สูงชุบด้วยความร้อนและชุบ โครเมี่ยมปลาย เป็น โครเมี่ยม Wiha ที่ประมวลผลด้านบน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·โคน ประแจ
·สกรูยึดสามารถตีด้วยค้อนและคลายออกด้วยใบมีดหกเหลี่ยมที่ผ่านด้ามจับและฝาเหล็กเสริมความแข็งแรง
· ใบมีดลบคม ทำจาก เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม วานาเดียม เกรด สูง
·ได้รับการชุบโครเมียมแล้ว
· ส่วนปลายด้วยกระบวนการ ChromTop

รหัสรุ่น
531P108
531P210
531P315
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ความยาวด้าม L (มม.) ด้านทแยงมุม มิติ แฟลต: ความกว้างของ เพลา
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 860.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน No.1 80 8 5.0 186 30 86

฿ 1,222.07

HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน No.2 100 10 6 213 36 153

฿ 1,762.95

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน No.3 150 13 8 268 41 270

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1