(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
530S5510 |
530S6512 |
530S8015 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด ปลาย slotted (-) ความกว้างของ ใบมีดลบคม (มม.) B1 | ความยาวด้าม L (มม.) | ขนาดของ ปลาย slotted (-) ความหนาของ ใบมีดลบคม (mm) B2 | ด้านทแยงมุม มิติ แฟลต: ความกว้างของ เพลา (มิลลิเมตร) |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,029.58 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.5 | 100 | 1 | 8 | 5.0 | 213 | 36 | 108 | ||
฿ 1,301.84 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.5 | 125 | 1.2 | 10 | 6 | 238 | 36 | 161 | ||
฿ 1,636.09 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 150 | 1.2 | 13 | 8 | 271 | 41 | 268 |
[คุณสมบัติ]
·โคน ประแจ
· ใบมีดลบคม หกเหลี่ยมของ ไขควง นี้ผ่านส่วนที่ มือจับ สุดและรับด้วย ฝาครอบ เหล็กกล้า แข็งแรงทำให้สามารถใช้ค้อนทุบ สกรู ยาก
· ใบมีดลบคม ทำจาก เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม วานาเดียม เกรด สูง
·ได้รับการชุบโครเมียมแล้ว
· ส่วนปลายด้วยกระบวนการ ChromTop
รหัสรุ่น |
---|
530S5510 |
530S6512 |
530S8015 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด ปลาย slotted (-) ความกว้างของ ใบมีดลบคม (มม.) B1 | ความยาวด้าม L (มม.) | ขนาดของ ปลาย slotted (-) ความหนาของ ใบมีดลบคม (mm) B2 | ด้านทแยงมุม มิติ แฟลต: ความกว้างของ เพลา (มิลลิเมตร) |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,029.58 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.5 | 100 | 1 | 8 | 5.0 | 213 | 36 | 108 | ||
฿ 1,301.84 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.5 | 125 | 1.2 | 10 | 6 | 238 | 36 | 161 | ||
฿ 1,636.09 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 150 | 1.2 | 13 | 8 | 271 | 41 | 268 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง