(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
311ESDPH1 |
311ESDPH2 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) | ความยาวด้าม L (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 652.90 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | No.1 | 80 | 4.5 | 191 | 30 | ||
฿ 872.65 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | No.2 | 100 | 6 | 218 | 36 |
[คุณสมบัติ]
· ไขควง ป้องกันไฟฟ้าสถิต ® ESD แบบ การขัดเงา นุ่ม
· ใบมีดลบคม: เหล็กกล้าโมลิบดีนัมโครเมี่ยมวานาเดียมเกรดสูงชุบโครเมี่ยมชุบแข็ง
· ส่วนปลายได้ผ่านการประมวลผล Wiha ChromTop แล้ว
·ที่ มือจับ: WIHA SoftFinish มือจับ
·ความต้านทาน พื้นผิว 106 ถึง 109 โอห์ม
· มาตรฐาน การผลิต: IEC 61340-5-1
รหัสรุ่น |
---|
311ESDPH1 |
311ESDPH2 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) | ความยาวด้าม L (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 652.90 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | No.1 | 80 | 4.5 | 191 | 30 | ||
฿ 872.65 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | No.2 | 100 | 6 | 218 | 36 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง