(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง แบน Soft การขัดเงา ®

ไขควง แบน Soft การขัดเงา ®

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 452.99 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
302S2507
302S4010
302S4015
302S4512
302S5512
302S5520
302S6515
302S8015
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ปลาย slotted (-) ความกว้างของ ใบมีดลบคม (มม.) B1 ความยาวด้าม L (มม.) ขนาดของ ปลาย slotted (-) ความหนาของ ใบมีดลบคม (mm) B2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 479.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 2.5 75 0.4 2.5 179 23 31

฿ 452.99

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 4 100 0.8 4 211 30 59

฿ 490.48

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 4 150 0.8 4 261 30 63

฿ 550.95

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 4.5 125 0.8 4.5 236 30 62

฿ 641.79

HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 5.5 125 1 5.5 236 30 74

฿ 730.54

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 5.5 200 1 5.5 311 30 90

฿ 806.44

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 6.5 150 1.2 6 268 36 109

฿ 978.78

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 8 150 1.2 7.0 274 41 140

สเปค พื้นฐาน

  • มาตรฐานสำหรับ รูปทรง ปลาย
    หัวแบน (-)
  • ผลิตภัณฑ์ชิ้นเดี่ยว/เซ็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ประเภทด้าม
    วงกลม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • เพลา ผ่าน
    ไม่มี
  • โคน
    ไม่มี
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    ยาง
  • คุณสมบัติ
    ก้านของไขควงทำจากเหล็กกล้าโมลิบดีนัมโครเมี่ยมวานาเดียมเกรดสูง ชุบ โครเมี่ยมโดยทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว ปลาย เป็น โครเมี่ยม WIHA ชนิดแปรรูปด้านบน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ไขควงปากแบนหัวแบน
· Wiha SoftFinish ที่ มือจับ
· ใบมีดลบคม ทำจาก เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม วานาเดียม เกรด สูง
·ผ่านการชุบโครเมี่ยมโดยทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว
· ส่วนปลายด้วยกระบวนการ ChromTop

รหัสรุ่น
302S2507
302S4010
302S4015
302S4512
302S5512
302S5520
302S6515
302S8015
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ปลาย slotted (-) ความกว้างของ ใบมีดลบคม (มม.) B1 ความยาวด้าม L (มม.) ขนาดของ ปลาย slotted (-) ความหนาของ ใบมีดลบคม (mm) B2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 479.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 2.5 75 0.4 2.5 179 23 31

฿ 452.99

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 4 100 0.8 4 211 30 59

฿ 490.48

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 4 150 0.8 4 261 30 63

฿ 550.95

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 4.5 125 0.8 4.5 236 30 62

฿ 641.79

HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 5.5 125 1 5.5 236 30 74

฿ 730.54

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 5.5 200 1 5.5 311 30 90

฿ 806.44

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 6.5 150 1.2 6 268 36 109

฿ 978.78

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 8 150 1.2 7.0 274 41 140

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1