Flexible Gear Wrench

Flexible Gear Wrench

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

Combination Type for High Cost Performance

Basic Specifications

  • Type
    Combination
  • Ratchet mechanism
    Included
  • Swivel (flex)
    Included
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Material
    Main Body: Chrome Vanadium Steel
  • Feed Angle(°)
    5
Part Number
Width across flat dimension(mm)

Refine byกรองตาม

  • 10
  • 19
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Name of Product

Refine byกรองตาม

  • Flexible Gear Wrench 10 mm
  • Flexible Gear Wrench 19 mm
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4907052212831
  • 4907052212886
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
10
Flexible Gear Wrench 10 mm
4907052212831
4 Day(s) or more
-

Part Number : 1129830
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Type
    Combination
  • Ratchet mechanism
    Included
  • Swivel (flex)
    Included
  • Width across flat dimension(mm)
    10
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Material
    Main Body: Chrome Vanadium Steel
  • Feed Angle(°)
    5
  • Name of Product
    Flexible Gear Wrench 10 mm
  • JAN Code
    4907052212831
19
Flexible Gear Wrench 19 mm
4907052212886
Quote
-

Part Number : 1129880
Days to Shipวันจัดส่ง Quote
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Type
    Combination
  • Ratchet mechanism
    Included
  • Swivel (flex)
    Included
  • Width across flat dimension(mm)
    19
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Material
    Main Body: Chrome Vanadium Steel
  • Feed Angle(°)
    5
  • Name of Product
    Flexible Gear Wrench 19 mm
  • JAN Code
    4907052212886

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)