(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คีม ปลาย ขนาดเล็ก ปลาย โค้ง 115 มม

คีม ปลาย ขนาดเล็ก ปลาย โค้ง 115 มม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1116430

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ประเภทคีม
    เข็ม- โนส
  • มี/ไม่มีสปริง
    ที่รวมอยู่
  • ความสามารถในการตัดลวดเหล็ก(φ / mm)
    0.8
  • ความสามารถในการตัดลวดทองแดง(φ / mm)
    1
  • ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร)
    H145 × W70 × D18
  • น้ำหนัก(ก.)
    60
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวสินค้าหลัก
  • JAN Code
    4907052204973
  • วัสดุ
    ตัวสินค้า: S55C ชุบนิกเกิลอัลลอย / มือจับ: PVC (ชนิดคู่)
  • ขนาดที่ ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร)
    115
  • ตั้งใจใช้
    การตัด, การตัดงอ, การจับยึด และการทำงานในที่แคบ
รหัสรุ่น
1116430
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 216.80

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ประเภทคีม
    เข็ม- โนส
  • มี/ไม่มีสปริง
    ที่รวมอยู่
  • ความสามารถในการตัดลวดเหล็ก(φ / mm)
    0.8
  • ความสามารถในการตัดลวดทองแดง(φ / mm)
    1
  • ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร)
    H145 × W70 × D18
  • น้ำหนัก(ก.)
    60
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวสินค้าหลัก
  • JAN Code
    4907052204973
  • วัสดุ
    ตัวสินค้า: S55C ชุบนิกเกิลอัลลอย / มือจับ: PVC (ชนิดคู่)
  • ขนาดที่ ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร)
    115
  • ตั้งใจใช้
    การตัด, การตัดงอ, การจับยึด และการทำงานในที่แคบ

รายละเอียดสินค้า

รวมถึง สปริง สะดวกสำหรับการทำงานอย่างต่อเนื่อง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1116430

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ประเภทคีม
    เข็ม- โนส
  • มี/ไม่มีสปริง
    ที่รวมอยู่
  • ความสามารถในการตัดลวดเหล็ก(φ / mm)
    0.8
  • ความสามารถในการตัดลวดทองแดง(φ / mm)
    1
  • ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร)
    H145 × W70 × D18
  • น้ำหนัก(ก.)
    60
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวสินค้าหลัก
  • JAN Code
    4907052204973
  • วัสดุ
    ตัวสินค้า: S55C ชุบนิกเกิลอัลลอย / มือจับ: PVC (ชนิดคู่)
  • ขนาดที่ ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร)
    115
  • ตั้งใจใช้
    การตัด, การตัดงอ, การจับยึด และการทำงานในที่แคบ
รหัสรุ่น
1116430
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 216.80

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1