1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกทริมเมอร์เราเตอร์ ดอกบิตร่องตัว U

ดอกทริมเมอร์เราเตอร์ ดอกบิตร่องตัว U
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 260.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การสลักไม้ เช่น การเจาะที่จับบนประตู หรือที่กันลื่นบนบันได

[คุณสมบัติ]
· มีปลายคาร์ไบด์และทนทานดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
1330346
1330347
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งน้ำหนัก
(ก.)
ขนาด ใบมีดลบคม มี ด - ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด ใบมีดลบคม มี ด - สูง
(มิลลิเมตร)
สาย JAN

฿ 260.24

DRILLING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 456.46.44907052374652

฿ 266.13

DRILLING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 449.57.54907052374669

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) H97×W37×D32 ใช้ การแกะสลักและงานทำผิวไม้ เช่น ร่องที่จับบนประตู หรือที่กันลื่นบนบันได คุณสมบัติ มีปลายคาร์ไบด์และทนทานดีเยี่ยม