• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

BGR-100 Grindstone A#80 BGP-2

BGR-100 Grindstone A#80 BGP-2

[Specifications]
· BGR-100 Grindstone A#80 BGP-2
· Weight: 125
· Package Size (mm): H 130 x W 120 x D 18

PDF

Japanese Only

 
Part Number
1401437
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Package size(mm) H130×W120×D14 Weight(g) 125 JAN Code 4907052553118

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1401437 in the BGR-100 Grindstone A#80 BGP-2 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1401437 ในชุด BGR-100 Grindstone A#80 BGP-2

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)