(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับขจัดความชื้น ฯลฯ สายดิน MAN ใช้เป็น ตัวกรองลม สำหรับ ปั๊มลม งานอดิเรก
ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) | H115 × W74 × D30 | น้ำหนัก(ก.) | 37 | ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4907052378636 | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู | G1 / 8 (PF1 / 8) | รุ่นที่แนะนำให้ใช้ | สายดิน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1401812 ในชุด ตัวกรองลม สำหรับ แอร์บรัช/ พู่กันลมHCPP-140
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง