(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คลองเลื่อย ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ 5 ชิ้นสำหรับงานไม้ / สำหรับงานไม้ตัด แบบกลม / สำหรับ สเตนเลส และงานเหล็ก / สำหรับ PC
[คุณสมบัติ]
·สำหรับงานไม้ x 2 / สำหรับงานไม้แบบ แบบกลม x 1 / สำหรับงาน สเตนเลส และงานเหล็ก x 1 / สำหรับ PC x 1
คุณสมบัติของ วัสดุ | เหล็กกล้า เครื่องมือ คาร์บอน | ขนาดบรรจุ | H175 × W85 × D3 | น้ำหนัก | 38 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | การใช้งานร่วมกัน | จำนวนที่มีอยู่ | 5 ชิ้น/ชุด | JAN Code | 4907052377998 |
สเปค | ·สำหรับงาน ไม้: ประสิทธิภาพการตัด: ไม้ ไม้อัด ทำงาน 3 ถึง 50 มม. วัสดุ: เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน จำนวนเธรด: 8 กระทู้ / นิ้ว·สำหรับการตัดแบบวงกลมในงาน ไม้: ประสิทธิภาพการตัด: ไม้ ไม้อัด 2 ถึง 25 มม. วัสดุ: เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน จำนวนเธรด: 12 กระทู้ / นิ้ว·สำหรับงาน สเตนเลส และเหล็กกล้า: ประสิทธิภาพการตัด: สเตนเลส |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1402039 ในชุด ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ B แบบรวม 5 ชิ้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง