(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับการลับคม เครื่องมือ
·สำหรับตัด ชนิดแผ่นเพลท พีวีซี ลูกฟูก ท่อ PVC ฯลฯ
· ร่อง สมมาตรสองด้าน แผ่นสลิท เอกลักษณ์ (จดสิทธิบัตรแล้ว) พร้อมการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าที่ยอดเยี่ยม
· การเคลือบผิว ไททาเนียม เพื่อยืดอายุการใช้งานสามเท่า
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | φ20/φ15 | ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) | H160 × W135 × D5 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก(ก.) | 75 | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) | 15000 | JAN Code | 4907052361867 |
ขนาด อนุภาค(#) | 200 | คุณสมบัติ | ·มีทั้ง แผ่นสลิท สมมาตรด้านข้าง (PAT) ที่เป็นกรรมสิทธิ์พร้อมความเป็น ความเป็นเชิงเส้น เหนือกว่า·การ การเคลือบผิว ไททันเพื่อ ความทนทาน สามเท่า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1309262 ในชุด จานขัด เพชร การเคลือบผิว ไททาเนียม สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน และตัดTD-160
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง