• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Dual Head Bit, 5 Pieces DB-52-5

Dual Head Bit, 5 Pieces DB-52-5

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

[Features]
· With magnet to prevent screws from falling.
· Comes with PP storage case that prevents adhesion of iron powder

Basic Specifications

  • Tip Type
    Plus (+)
  • Total Length(mm)
    110
  • Single Item / Set Items
    Single Item
  • Quantity of Bits Included
    5
  • With or Without Cutting Edge Magnet Function
    Included
  • With or Without Double-headed Function
    Included
  • Package Size(mm)
    H135×W45×D10
  • Weight(g)
    147
  • JAN Code
    4907052337664

Catalog

Japanese Only

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
4 Day(s) or more
-

Part Number : 1157541
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Tip Type
    Plus (+)
  • Total Length(mm)
    110
  • Single Item / Set Items
    Single Item
  • Quantity of Bits Included
    5
  • With or Without Cutting Edge Magnet Function
    Included
  • With or Without Double-headed Function
    Included
  • Package Size(mm)
    H135×W45×D10
  • Weight(g)
    147
  • JAN Code
    4907052337664
  • Finish
    Satin Finish
  • Features
    Comes with PP storage case that prevents adhesion of iron powder

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)