(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับเป่าฝุ่นน้ำขี้เลื่อย ฯลฯ
·การไหลของอากาศเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่าด้วย หัวฉีด พิเศษนี้ที่ใช้ในการดูดอากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด(Mpa) | 0.6 | ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) | H134 × W186 × D24 | น้ำหนัก(ก.) | 146 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4907052390478 | สเปค | · สกรูติดตั้ง ปลั๊ก: Rc1 / 4 (PT1 / 4) · สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ หัวฉีด: G1 / 8 (PF1 / 8) | ข้อดี | การไหลของอากาศเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่าด้วย หัวฉีด พิเศษที่ใช้ดูดอากาศ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง