1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อศอก เกลียวนอก

ข้อศอก เกลียวนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 231.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เชื่อมต่อท่อและ ท่อ/ สายยาง เป็น รูปทรง L

รหัสสินค้า
1450171
1450172
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งน้ำหนัก
(ก.)
JAN Code สเปค

฿ 231.77

AIR TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 164907052395121· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง:φ6มม. · ขนาดเกลียว:R1 / 8 (PT1 / 8)

฿ 238.90

AIR TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 234907052395138· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง:φ6มม. · ขนาดเกลียว:R1 / 4 (PT1 / 4)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) H86×W50×D20 ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) 1 วัสดุ ตัวเครื่อง:PBT เรซิ่น ทองเหลือง
ใช้ เชื่อมต่อท่อและ ท่อ/ สายยาง เป็น รูปทรง L