(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เชื่อมต่อท่อและ ท่อ/ สายยาง
รหัสสินค้า |
---|
1450169 |
1450170 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | น้ำหนัก (ก.) | JAN Code | วัสดุ | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 194.87 | AIR TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 4907052395008 | ตัวเครื่อง:PBT เรซิ่น ทองเหลือง | · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง:φ6มม. · ขนาดเกลียว:R1 / 8 (PT1 / 8) | ||
฿ 195.95 | AIR TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 19 | 4907052395015 | ตัวสินค้าหลัก: ทองเหลือง | · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง:φ6มม. · ขนาดเกลียว:R1 / 4 (PT1 / 4) |
กำลังโหลด …
ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) | H86×W50×D20 | ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) | 1 | ใช้ | เชื่อมต่อท่อและ ท่อ/ สายยาง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง