(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัวหยุดลมสำหรับงานท่อ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
1450167 |
1450168 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | น้ำหนัก (ก.) | JAN Code | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 159.98 | AIR TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 21 | 4907052391543 | ปลั๊กหยุด R1/4 A3901 | เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู R1/4, (PT1/4) | ||
฿ 192.69 | AIR TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 37 | 4907052391550 | ปลั๊กหยุด R3/8 A3902 | เส้นผ่าศูนย์กลางสกรู: R3/8 (PT3/8) |
กำลังโหลด …
ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) | H86×W50×D20 | ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) | 1 | วัสดุ | ตัวสินค้าหลัก: ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | ตัวหยุดลมสำหรับงานท่อ ฯลฯ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง