(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เชื่อมต่อท่อเข้าด้วยกันเป็น รูปทรง L
รหัสสินค้า |
---|
1450440 |
1450441 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | น้ำหนัก (ก.) | JAN Code | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 238.82 | AIR TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 42 | 4907052391505 | ข้อต่องอ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน 90 ° A3401 | ขนาดเกลียว:Rc1 / 4 (PT1 / 4) x R1 / 4 (PT1 / 4) | ||
฿ 386.66 | AIR TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 79 | 4907052391512 | ข้อต่องอ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน 90 ° A3402 | ขนาดเกลียว:Rc3 / 8 (PT3 / 8) x R3 / 8 (PT3 / 8) |
กำลังโหลด …
ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) | H86×W50×D20 | ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) | 1 | วัสดุ | ตัวสินค้าหลัก: ชุบผิวทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | เชื่อมต่อท่อเข้าด้วยกันเป็น รูปทรง L |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง