(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เชื่อมต่อเธรดภายในและเธรดภายใน
รหัสสินค้า |
---|
1450166 |
1450400 |
1450401 |
1450402 |
1450403 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | น้ำหนัก (ก.) | JAN Code | ใช้ | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 234.56 | AIR TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 34 | 4907052391420 | เชื่อมต่อเกลียวภายในเข้าด้วยกัน (เชื่อมต่อ สกรู แบบเรียวและแบบขนาน) | - | ||
฿ 158.35 | AIR TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 4907052391000 | เชื่อมต่อเธรดภายในและเธรดภายใน | · ขนาดเกลียว:R1 / 4 (PT1 / 4) x R1 / 4 (PT1 / 4) | ||
฿ 180.91 | AIR TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 39 | 4907052391017 | เชื่อมต่อเธรดภายในและเธรดภายใน | · ขนาดเกลียว:R3 / 8 (PT3 / 8) x R3 / 8 (PT3 / 8) | ||
฿ 157.27 | AIR TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 23 | 4907052391024 | เชื่อมต่อเธรดภายในและเธรดภายใน | · ขนาดเกลียว:G1 / 4 (PF1 / 4) x G1 / 4 (PF1 / 4) | ||
฿ 181.06 | AIR TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | 4907052391031 | - | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว: G3/8 (PF3/8) x G3/8 (PF3/8) |
กำลังโหลด …
ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) | H86×W50×D20 | ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) | 1 | วัสดุ | ตัวสินค้าหลัก: ชุบผิวทองเหลือง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง