• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Nut Type Urethane Hose, Intermediate Joint

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

1450341

 
Part Number
1450341
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMaterial Use Specifications
2 Day(s) or more Main Body: Brass Plating FinishConnection of Urethane Hoses and Outer Screws· Thread diameter: Rc1/4(PT1/4) · Inner diameter x outer diameter: φ6.5 x φ10 mm

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Package Size(mm) H86×W50×D20 Weight(g) 44 Maximum Usable Pressure(MPa) 1
JAN Code 4907052391918

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1450341 in the Nut Type Urethane Hose, Intermediate Joint series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1450341 ในชุด Nut Type Urethane Hose, Intermediate Joint