1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ กับ ฝาเกลียว

ข้อต่อ กับ ฝาเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 170.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การเชื่อมต่อ สกรู ด้านนอกและ สายยาง
มี ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยมเนื่องจาก การขัดเงา เคลือบผิว

รหัสสินค้า
1450310
1450311
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ น้ำหนัก
(ก.)
JAN Code สเปค

฿ 170.13

AIR TOOL 1 ชิ้น 6 วัน ข้อต่อ284907052391833· ขนาดเกลียว:G1 / 4 (PF1 / 4) · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง:φ9มม

฿ 211.61

AIR TOOL 1 ชิ้น 31 วัน -424907052391840· ขนาดเกลียว:G1 / 4 (PF1 / 4) · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง:φ11มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) H86×W50×D20 ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) 1 วัสดุ ตัวสินค้าหลัก: ชุบผิวทองเหลือง
ใช้ เชื่อมต่อ สกรู และ สายยาง ด้านนอก