• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Single Opening Joint

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
1450300
1450301
1450302
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งWeight
(g)
JAN Code Material Use Specifications
Quote 244907052391802Main Body: Brass Plating FinishConnect Internal Threading and Stopper· Thread diameter: R1/4 (PT1/4) · Hose outer diameter: φ7 mm
Quote 254907052391819Main Body: Brass Plating FinishConnect Internal Threading and Stopper· Thread diameter: R1/4 (PT1/4) · Hose outer diameter: φ9 mm
6 Day(s) or more 364907052391826Main Body: Brass Plating FinishConnect Internal Threading and Stopper· Thread diameter: R3/8(PT3/8) · Hose outer diameter: φ11 mm

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Package Size(mm) H86×W50×D20 Maximum Usable Pressure(MPa) 1