1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คู่ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบA1901

AIR TOOL

คู่ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบA1901
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,388.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ส่วน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เป็น ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สองสัมผัส ยึดอยู่กับที่ ผลิตในประเทศญี่ปุ่น อากาศที่ไหลออกจาก ท่อเหล็ก สามารถแยกออกเป็น 2 ท่อ

รหัสสินค้า
1450240
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,388.17

AIR TOOL 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ข้อต่อ ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) ส. 140 ×ส 110 ×ล 28 น้ำหนัก(ก.) 260
ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) 1.5 JAN Code 4907052392304 วัสดุ ตัวสินค้าหลัก: เหล็กกล้า (ชุบโครเมี่ยม)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1450240 ในชุด คู่ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบA1901