• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Air Plug for Urethane Hose Installation A1801/A1802

Air Plug for Urethane Hose Installation A1801/A1802

Coupling convenient for detaching/connecting air pipes and air tools. Made of wear-resistant steel. Made in Japan.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
1450162
1450163
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งWeight
(g)
JAN Code Material Use Specifications
6 Day(s) or more 444907052392649Main Body: Steel (Chrome Plated)A coupling convenient for detaching/connecting air pipes and air toolsUrethane hose inner diameter x outer diameter: φ6.5 x φ10 mm
6 Day(s) or more 584907052392656Main Body: Steel (Chrome Plated)A coupling convenient for detaching/connecting air pipes and air toolsUrethane hose inner diameter x outer diameter: φ8.5 x φ12.5 mm

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Package Size(mm) H125×W50×D25 Maximum Usable Pressure(MPa) 1.5