1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊กลมสำหรับติดตั้ง เกลียวนอก A1701 / A1702

ปลั๊กลมสำหรับติดตั้ง เกลียวนอก A1701 / A1702
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 186.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สะดวกในการถอด / เชื่อมต่อท่ออากาศและ เครื่องมือ ลมทำจาก เหล็กกล้า ทนการสึกหรอผลิตในประเทศญี่ปุ่น.

รหัสสินค้า
1450159
1450161
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งน้ำหนัก
(ก.)
JAN Code สเปค

฿ 186.03

AIR TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 334907052392588เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู:Rc1 / 4 (PT1 / 4)

฿ 187.89

AIR TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 454907052392595เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู:Rc3 / 8 (RC3 / 8)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) สูง 125 ×ก 50 ×ล 25 ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) 1.5 วัสดุ ตัวสินค้าหลัก: เหล็กกล้า (ชุบโครเมี่ยม)
ใช้ ข้อต่อที่เหมาะสำหรับถอด/ต่อท่อลมและเครื่องมือเกี่ยวกับท่อลม