• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Air Plug for Female Thread Installation A1601/A1602

Air Plug for Female Thread Installation A1601/A1602

Coupling convenient for detaching/connecting air pipes and air tools. Made of wear-resistant steel. Made in Japan.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
1450157
1450158
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งWeight
(g)
JAN Code Material Use Specifications
Quote 314907052392564Main Body: Steel (Chrome Plated)A coupling convenient for detaching/connecting air pipes and air toolsScrew diameter R1/4, (PT1/4)
Quote 454907052392571Main Body: Steel (Chrome Plated)A coupling convenient for detaching/connecting air pipes and air toolsScrew Diameter: R3/8 (PT3/8)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Package Size(mm) H125×W50×D25 Maximum Usable Pressure(MPa) 1.5