(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สะดวกในการถอด / เชื่อมต่อท่ออากาศและ เครื่องมือ ลม
รหัสสินค้า |
---|
1450260 |
1450261 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | น้ำหนัก (ก.) | JAN Code | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 182.38 | AIR TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | ข้อต่อ | 29 | 4907052392540 | เส้นผ่านศูนย์กลางปากสาย (แบบขั้น): ⌀9 มม. | ||
฿ 182.54 | AIR TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 30 | 4907052392557 | เส้นผ่านศูนย์กลางปากสาย (แบบขั้น): ⌀11 มม. |
กำลังโหลด …
ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) | สูง 58 ×ก 50 ×ล 15 | ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) | 1.5 | วัสดุ | ตัวสินค้าหลัก: เหล็กกล้า (ชุบโครเมี่ยม) |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | ข้อต่อที่เหมาะสำหรับถอด/ต่อท่อลมและเครื่องมือเกี่ยวกับท่อลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง